NEFV
홈
제품
연결 기술
전기 연결 기술
커넥터
밸브용 커넥터
NEFV
NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5
어댑터
NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5
4787544
GTIN 4052568275327
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VPCF_EN.PDF
로드 중...
케이블 길이
0.623 m
작동 전압 범위 DC
0 V - 30 V
40°C에서의 허용전류 범위
2 A
보호 등급
IP65 - IP67