제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

03/2026 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

01/2027 - 단종 제품

12/2031 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 밸브 터미널용 커넥터

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

버스 연결부 FBSD-KL-2X5POL

525635

GTIN 4052568046453

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
5핀 / 5핀 - 앵글형 소켓/나사 단자
연결 단면
0.2 mm² - 2.5 mm²
보호 등급
IP20