NECV
홈
제품
연결 기술
전기 연결 기술
커넥터
밸브 터미널용 커넥터
NECV
VMPA-KMS-H
후드
VMPA-KMS-H
533198
GTIN 4052568086435
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VMPA-KMS-H_EN.PDF
로드 중...
전기 연결부 1, 연결 기술
Sub-D
전기 연결부 1, 고정 유형
3x 나사 M3
주변 온도
-25 °C - 80 °C
보호 등급
IP65 - IEC 60529 적용