제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

03/2026 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

01/2027 - 단종 제품

12/2031 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 컨트롤러용 연결 케이블

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

제어 케이블 NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

552254

GTIN 4052568194147

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부 1, 연결 방식
플러그
전기 연결부 1, 연결 기술
Sub-D
전기 연결부 2, 연결 방식
케이블
전기 연결부 2, 연결 기술
개방형 단부
케이블 길이
2.5 m