연결 케이블 VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-10
560412
GTIN 4052568207212
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부
플러그가 있는 케이블
케이블 길이
10 m
케이블 구조
25 x 0.34mm²
라인 속성
드래그 체인에 적합
보호 등급
IP67 - IEC 60529 적용
560412
GTIN 4052568207212