VMPA-KM, VMPAL-KM
홈
제품
연결 기술
전기 연결 기술
연결 케이블
밸브 터미널용 연결 케이블
VMPA-KM, VMPAL-KM
VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5
연결 케이블
VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5
560417
GTIN 4052568207250
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VMPA-KMS-VMPAL-KM_EN.PDF
로드 중...
전기 연결부
플러그가 있는 케이블
케이블 길이
5 m
케이블 구조
25 x 0.34mm²
라인 속성
기본
보호 등급
IP67 - IEC 60529 적용