VMPA-KM, VMPAL-KM
홈
제품
연결 기술
전기 연결 기술
연결 케이블
밸브 터미널용 연결 케이블
VMPA-KM, VMPAL-KM
VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10
연결 케이블
VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10
560427
GTIN 4052568207342
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VMPA-KMS-VMPAL-KM_EN.PDF
로드 중...
전기 연결부
플러그가 있는 케이블
케이블 길이
10 m
케이블 구조
36 x 0.25mm²
라인 속성
기본
보호 등급
IP67 - IEC 60529 적용