연결 라인 NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

8047684

GTIN 4052568287733

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부 1, 연결 방식
소켓
전기 연결부 1, 연결 기술
연결 구성 ZC, 미터 나사
전기 연결부 2, 연결 방식
플러그
전기 연결부 2, 연결 기술
M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨
케이블 길이
2.5 m