연결 라인 NEBL-M8G4-E-7.5-N-LE4
8065113
GTIN 4052568457129
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부 1, 연결 방식
소켓
전기 연결부 1, 연결 기술
M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 2, 연결 방식
케이블
전기 연결부 2, 연결 기술
개방형 단부
케이블 길이
7.5 m