DGST
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
가이드 실린더
슬라이드 드라이브
DGST
DGST-12-40-Y12A
미니 슬라이드
DGST-12-40-Y12A
8085172
GTIN 4052568450601
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
DGST_KR.PDF
로드 중...
피스톤 Ø
12 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
136 N
스트로크
40 mm
완충, 완충장치, 쿠션
외부 유압 쿠션
위치 인식
근접 센서용