플러그 소켓 NECV-C1W3L-P-P13
8105012
GTIN 4052568453749
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부 1, 연결 기술
연결도 형태 C, EN 175301-803에 의거
전기 연결부 1, 고정 유형
M2.5 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
주변 온도
-25 °C - 60 °C
보호 등급
IP65
8105012
GTIN 4052568453749