플러그 소켓 NECV-B2W3L-P-P12

8105013

GTIN 4052568453756

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부 1, 연결 기술
11 mm 산업 표준에 따른 연결도 형태 B
전기 연결부 1, 고정 유형
M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
주변 온도
-20 °C - 60 °C
보호 등급
IP65