연결 라인 NEBC-R3G4-ES-5-N-S-R3G4-ET

8188954

GTIN 4052568781484

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부 1, 연결 방식
플러그
전기 연결부 1, 연결 기술
IEC 60603-7-3에 따른 RJ45
전기 연결부 2, 연결 방식
플러그
전기 연결부 2, 연결 기술
IEC 60603-7-3에 따른 RJ45
케이블 길이
5 m