비례 압력 레귤레이터 VPPM-NPT
새로운 차원의 비례 압력 밸브. 모든 응용 분야에 적합한 파라미터 - 버튼을 눌러 3가지 프리셋 중에서 적합한 제어 특성을 선택하기만 하면 됩니다. Multi-Sensor-Control 기능이 있는 2단계 제어 회로를 통해 안전하게 제어할 수 있습니다.
- 유도형 압력 제어 밸브
- Multi-Sensor-Control(캐스케이드 제어)
- 빠른 시운전을 위한 세 가지 사전 설정 프리셋
- 밸브 터미널 MPA에 통합
- LED 디스플레이, LCD 디스플레이, 설정/선택 버튼이 장착된 조작 인터페이스
- 내장형 압력 센서
- 둥근 타입의 8-핀 플러그 M12 또는 터미널 링킹을 통한 전기 연결
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다