비례 압력 레귤레이터 VEAA

최소 유량과 최대 10bar의 압력 범위에서 컴팩트한 압력 제어를 위한 높은 정밀도와 역동성을 제공합니다. 일레트로닉스 및 반도체, 생명 과학, 섬유, 배터리 생산 등 다양한 산업에 적합합니다.
  • 최대 10bar의 높은 정밀도
  • 매우 컴팩트한 사이즈
  • 최소 유량을 위한 고도의 동적 압력 제어
  • 슬리브 또는 연결판 밸브로 사용 가능
  • 저소음 작동 및 낮은 발열
  • 매우 짧은 스위칭 시간
  • 압력 수준을 낮추고 효율적인 제어를 통해 지속 가능한 작동