비례 압력 레귤레이터 VPPE

VPPE는 포트폴리오에서 가장 저렴한 비례 밸브입니다. 디스플레이 포함 또는 미포함하여 구매 가능
  • 유도형 압력 제어 밸브
  • 아날로그 전압 신호로 설정값 입력 (4 ... 20 mA)
  • 4핀 또는 5핀 M12x1 플러그를 통한 전기 연결
  • 설정값 모듈 선택 가능
  • 호출 가능한 세 가지 프리셋 및 디지털 컨트롤러 전자장치가 있는 디스플레이 포함 버전
  • 간단한 제어 작업용
  • 리튬 이온 배터리 생산을 위한 생산 설비에 권장되는 버전