유량 센서 SFAW

액체성 매체의 간단한 모니터링: 유량 센서 SFAW는 액체성 매체의 유량, 소비량 및 온도를 측정합니다. 간단한 조작과 읽기 쉬운 디스플레이는 SFAW는 매우 안정적입니다.
  • 냉각회로 모니터링, 누설 또는 단선 모니터링, 공정수 모니터링, 충전량 모니터링
  • 입력 연결부: 클램핑된 단자 연결부 DN15, DN20, 바브형 호스 피팅 13mm, 암나사 G1/2, G3/4, G1, 사용자 지정 연결부
  • 내장형 온도 센서 장착 선택 사양
  • 상위 시스템과 연결은 2개의 스위칭 출력부, 1개의 아날로그 출력부 그리고/또는 1개의 IO-Link 인터페이스를 통해 가능합니다
  • 허가: RCM 마크, c UL us - 등록됨(OL)
  • 회전 가능한 디스플레이, 시계 반대 방향으로 90° 및 시계 방향으로 180°
  • 공정 유체 모니터링을 통한 지속 가능한 운영