Cilindro plano DZF-11/16"- -A-P-A
162973
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
11/16" - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
153.019 N
Carrera
1.016 mm - 203.2 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados