Cilindros planos, pulgadas DZF-I
Para alta densidad de componentes con montaje en bloque: cilindro de doble efecto con amortiguación regulable y protección contra torsión mediante émbolo ovalado.
- Forma extremadamente plana
- Antigiro mediante forma especial del émbolo
- Óptimo para el montaje en bloque
- Numerosas posibilidades para la fijación y el montaje
- Vástago con rosca interior o exterior
- Para la detección de posiciones