Cilindro plano DZF-1 5/8"- -A-P-A
162976
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
1 5/8" - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
753.974 N
Carrera
1.016 mm - 330.2 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados