Cilindro plano DZF-2 1/2"- -A-P-A

162978

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
2 1/2" - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870.033 N
Carrera
1.016 mm - 330.2 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados