Cilindro compacto AEN-S-63-10-I-P-A

5132651

Código de barras / GTIN : 4052568299491

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1780 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados