Cilindro compacto ADN-1/2"-1 1/4"-I-P-A

557029

Código de barras / GTIN : 4052568359515

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
1/2"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
68 N
Carrera
31.75 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados