Cilindro compacto, doble efecto, pulgadas ADN

Cilindro normalizado según la norma ISO 21287 con amortiguación autorregulable o fija con variabilidad elevada.
  • Vástago con rosca interior o exterior
  • Montaje en la mitad del espacio en comparación con cilindros normalizados según ISO 15552
  • Gran cantidad de variantes para aplicaciones específicas
  • Para la detección de posiciones