Cilindro compacto ADN-5/8"-1"-A-P-A
557035
Código de barras / GTIN : 4052568359560
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
5/8"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
121.001 N
Carrera
25.4 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados