Cilindro compacto ADN-3/4"-1/4"-A-P-A
557047
Código de barras / GTIN : 4052568359676
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
3/4"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188 N
Carrera
6.35 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados