Cilindro compacto ADN-3/4"-1"-A-P-A

557050

Código de barras / GTIN : 4052568359706

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
3/4"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188 N
Carrera
25.4 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados