Cilindro compacto ADN-3/4"-1 1/2"-I-P-A
557060
Código de barras / GTIN : 4052568359805
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
3/4"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188 N
Carrera
38.1 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados