Cilindro compacto ADN-1"-1 1/4"-A-P-A

557068

Código de barras / GTIN : 4052568359874

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
1"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
295.002 N
Carrera
31.75 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados