Cilindro compacto ADN-1"-2 1/2"-I-P-A
557079
Código de barras / GTIN : 4052568359980
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
1"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
295.002 N
Carrera
63.5 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados