Cilindro compacto ADN-1 1/4"-1/2"-I-P-A
557091
Código de barras / GTIN : 4052568360092
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
1 1/4"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483.001 N
Carrera
12.7 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados