Cilindro compacto ADN-1 5/8"-3"-I-P-A
557117
Código de barras / GTIN : 4052568360344
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
1 5/8"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
76.2 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados