Cilindro compacto ADN-2"-1/2"-A-P-A

557120

Código de barras / GTIN : 4052568360368

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
2"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178.001 N
Carrera
12.7 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados