Cilindro compacto ADN-2"-1 1/4"-A-P-A

557123

Código de barras / GTIN : 4052568360399

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
2"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178.001 N
Carrera
31.75 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados