Cilindro compacto ADN-2 1/2"-2"-A-P-A
557143
Código de barras / GTIN : 4052568360580
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
2 1/2"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870.002 N
Carrera
50.8 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados