Cilindro compacto ADN-S-16-30-I-P

8076397

Código de barras / GTIN : 4052568460921

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
121 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados