Cilindro compacto AEN-S-40-25-A-P-A

8092160

Código de barras / GTIN : 4052568302085

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
700 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados