Cilindro compacto ADN-S-6-5-I-A-F1A
8142511
Código de barras / GTIN : 4052568569792
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
6 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
17 N
Carrera
5 mm
Amortiguación
Sin amortiguación