Cilindro compacto ADN-S-12-30-A-P-A-F1A
8142581
Código de barras / GTIN : 4052568826079
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
12 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
68 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados