Cilindro compacto ADN-S-25-45-A-P-A-F1A

8142834

Código de barras / GTIN : 4052568571191

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
295 N
Carrera
45 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados