Cilindro compacto ADN-S-40-45-A-P-A-F1A

8142894

Código de barras / GTIN : 4052568571597

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
45 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados