Regulador de presión MS6-LR-AGF-D7-MPA

8233001

Código de barras / GTIN : 4052568782603

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5500 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Histéresis máxima de la presión
0.25 bar