Actuador giratorio DFPD-E

Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
  • Hasta un 20 % menos de consumo de aire para una mayor eficiencia energética
  • Construcción compacta y ligera
  • Optimizado para aplicaciones estándar
  • Tecnología de cremallera y piñón fiable para movimientos precisos
  • Opciones de montaje flexibles y diferentes tamaños de construcción disponibles
  • Presión de funcionamiento hasta 8 bares para una amplia variedad de escenarios de uso