Actuador giratorio DRRD

Actuador giratorio de doble émbolo mediante piñón y cremallera.
  • Actuador de doble émbolo, transmisión de fuerza a través de piñón y cremallera
  • Actuador premium para un consumo de energía muy elevado (capacidad de carga y velocidad)
  • Muy alta precisión y larga vida útil
  • Se pueden adaptar múltiples funciones adicionales, como la posición central o la alimentación de energía y aire.
  • Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones
  • Fabricación sostenible gracias a la reducción del uso de materiales