Cabeza de dosificación VTOI

Gracias al patrón uniforme de 9 mm y a una válvula para 8 salidas, la VTOI es una cabeza de dosificación controlable y eficiente con 8 canales para placas microtituladoras. Con la VTOI es posible dispensar y aspirar líquidos en el margen de µl más reducido.
  • Un control de válvulas para la distribución en 8 canales de dispensación
  • Patrón uniforme de 9 mm: ideal para placas microtituladoras
  • Diseño sencillo e instalación en paralelo para una mayor productividad
  • Un sistema completo con pocos componentes
  • Apto para líquidos agresivos