Cilindro compacto, pulgadas DPCA
Cilindro de carrera corta, compacto y "tipo tortita", con dimensiones en pulgadas. Conexiones de cilindro NPT y roscas de vástago en pulgadas. Cabe en los espacios más reducidos, ideal para fijar y sujetar.
- El soporte del casquillo y del cuerpo del cilindro de una sola pieza proporciona una resistencia, rigidez y soporte del vástago incomparables.
- El mecanizado de las superficies ofrece perpendicularidad y concentricidad para el posicionamiento, montaje y fijación en la barra.
- Confiere a sus máquinas un aspecto limpio.
- 8 tamaños de ½" a 4", para fuerzas elevadas en superficies compactas.
- Los casquillos de émbolo y las juntas autolubricantes garantizan una larga vida útil y un funcionamiento libre de mantenimiento