Cilindro compacto, pulgadas DPCB

Aleación de aluminio de alta resistencia y gran estabilidad para prolongar la vida útil de la junta.
  • Los tirantes de acero inoxidable, encerrados en distanciadores de aleación de aluminio, proporcionan estabilidad y resistencia.
  • Ejecución robusta con cuerpo de aluminio y tapas finales de alta resistencia.
  • Sus dimensiones se integran directamente en diseños existentes; perfecto para MRO.
  • 8 tamaños de ½" a 4", para fuerzas elevadas en superficies compactas.
  • Los casquillos de émbolo y las juntas autolubricantes garantizan una larga vida útil y un funcionamiento libre de mantenimiento