Cilindro normalizado con cartucho de fijación DSBC-C
Cilindro perfilado normalizado según ISO 15552 con dispositivo de sujeción del vástago. Gran variedad de posibilidades de fijación. El producto no es apropiado para su uso como pieza relevante para controles de seguridad si no se toman medidas adicionales como estipulan las exigencias mínimas prescritas por ley.
- La sujeción del vástago es posible en cualquier posición
- Sujeción del vástago durante un tiempo prolongado, incluso en caso de variación de las cargas, oscilación de la presión de funcionamiento o presencia de fuga
- Patrón de taladros de fijación según ISO 15552
- Vástago con rosca interior o exterior
- Para la detección de posiciones