Cilindro normalizado NFPA, en pulgadas DSNA
Cilindro neumático reparable para cargas pesadas según NFPA, con tirantes. Conexiones de cilindro NPT, roscas del vástago en pulgadas y dimensiones completas en pulgadas. Su diseño optimizado en cuanto a costes hace que sea una opción ideal para los fabricantes de máquinas OEM. Un diseño robusto con cilindros neumáticos reparables para cargas pesadas según NFPA, con tirantes. Conexiones de cilindro NPT, roscas del vástago en pulgadas y dimensiones completas en pulgadas. Su diseño optimizado en cuanto a costes hace que sea una opción ideal para los fabricantes de máquinas OEM. Su diseño robusto, con tirantes de acero inoxidable, hace que este cilindro sea ideal para sectores como la construcción, la agricultura, la automoción y el embalaje.
- 5 tamaños desde 1 ½" hasta 4" para los tamaños comunes
- Cumple con el estándar NFPA y permite cambiar fácilmente las máquinas existentes, perfecto para MRO
- El vástago y los tirantes de acero inoxidable 303 combinados con un cuerpo cilíndrico y tapas finales de aluminio anodizado aportan una gran durabilidad y protección contra la corrosión
- Junta FPM opcional para una mayor resistencia química y aplicaciones resistentes a las altas temperaturas
- Las numerosas opciones de fijación NFPA ofrecen la máxima flexibilidad