Cilindro normalizado NFPA, en pulgadas DSNB
Cilindro neumático reparable de alto rendimiento según NFPA, con tirantes y tapas de los extremos de aluminio anodizado. El robusto diseño con vástago de acero cromado de alta resistencia, gran cojinete de varilla de material compuesto y émbolo de aluminio macizo con banda de desgaste de PTFE, es especialmente adecuado para aplicaciones con grandes cargas de trabajo.
- 7 tamaños de 1 ½" a 6"
- Cumple con la norma NFPA y permite una fácil sustitución
- La amplia selección de opciones ofrece flexibilidad para satisfacer sus requisitos específicos
- Cojinete de varilla extralargo de material compuesto no metálico que soporta grandes cargas
- Fácil sustitución del cartucho de rodamiento sin necesidad de desmontar el cilindro
- Selección de la amortiguación de fin de recorrido (elastómero, neumática fija, neumática ajustable)